Точность

Точность подшипников качения описывается классами точности вращения и размеров.
Для каждого типа подшипников в каталоге имеется информация о классах точности, по которым производятся подшипники.
SKF производит различные типы прецизионных подшипников, включая однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, одно- и двухрядные цилиндрические роликоподшипники, а также одинарные и двойные упорно-радиальные шарикоподшипники.
SKF logo