Малошумная работа

Требование к низкому уровню шума в некоторых случаях оказывается главным фактором при конструировании, например, при работе малогабаритных электродвигателей, используемых в бытовых и офисных приборах, малошумная работа имеет очень большое значение и оказывает влияние на выбор типа подшипника. SKF производит радиальные шарикоподшипники, специально предназначенные для таких условий.
SKF logo