Уплотнительные решения

Для удержания смазочных материалов и предотвращения проникновения загрязнений в подшипник SKF предлагает подшипники со встроенными уплотнениями и защитными шайбами:
  • защитные шайбы (рис. 1)
  • бесконтактные уплотнения (рис. 2)
  • уплотнения с низким коэффициентом трения (рис. 3)
  • контактные уплотнения (рис. 4)
Уплотнённые подшипники — это экономичные и компактные решения для многих областей применения. Доступны следующие типы подшипников с уплотнениями:
  • радиальные шарикоподшипники
  • радиально-упорные шарикоподшипники
  • самоустанавливающиеся шарикоподшипники
  • цилиндрические роликоподшипники
  • игольчатые роликоподшипники
  • сферические роликоподшипники
  • тороидальные роликоподшипники CARB
  • подшипники-опорные ролики
  • подшипники типа Y (корпусные подшипники)
Подшипники с уплотнениями с двух сторон заполнены смазкой на весь срок службы и не подлежат промывке и повторному смазыванию. Они заполняются соответствующим количеством высококачественной пластичной смазки в чистых заводских условиях.
SKF logo