Допуски размеров фасок

Во избежание ошибок в определении размеров фасок на сопряжённых деталях подшипников и для упрощения расчётов положения посадочных мест стопорных колец допуски максимальных размеров фасок (рис. 1), соответствующие минимальным размерам фасок (→ таблицы подшипников), можно найти в следующих таблицах:
  • размеры фасок для метрических радиальных и упорных подшипников, за исключением конических роликоподшипников (таблица 1)
  • размеры фасок для метрических конических роликоподшипников (таблица 2)
  • размеры фасок для дюймовых конических роликоподшипников (таблица 3)
Допуски размеров фасок для метрических подшипников соответствуют ISO 582:1995. Допуски для дюймовых конических роликодшипников, которые значительно отличаются от значений для метрических подшипников, указаны в ANSI/ABMA 19.2-1994, но не стандартизованы.

Пример

Каким будет наибольшее радиальное значение (r1 макс.) для фаски радиального шарикоподшипника 6211? 
Согласно таблице подшипников: r1 min = 1,5 мм и d = 55 мм.
Из таблицы 1 следует, что при rs min = 1,5 мм и d < 120 мм, наибольшее радиальное значение r1 max = 2,3 мм.
SKF logo