Таблицы допусков

Фактические допуски приведены в следующих таблицах:
  • Допуски радиальных подшипников нормального класса, за исключением конических роликоподшипников (таблица 1)
  • Допуски радиальных подшипников класса P6, за исключением конических роликоподшипников (таблица 2)
  • Допуски радиальных подшипников класса P5, за исключением конических роликоподшипников (таблица 3)
  • Допуски нормального класса и класса CL7C для метрических конических роликоподшипников (таблица 4)
  • Допуски класса CLN для метрических конических роликоподшипников (таблица 5)
  • Допуски класса P5 для метрических конических роликоподшипников (таблица 6)
  • Допуски дюймовых радиальных подшипников нормального класса, за исключением конических роликоподшипников (таблица 7)
  • Допуски для дюймовых конических роликоподшипников (таблица 8)
  • Допуски для упорных подшипников (таблица 9)
  • Допуски классов: нормальный, P6 и P5 для конических отверстий, конусность 1:12 (таблица 10)
  • Допуски нормального класса для конических отверстий, конусность 1:30 (таблица 11)
В тех случаях, когда величины стандартизованы, они соответствуют стандартам ISO 492:2014, ISO 199:2014 и ANSI/ABMA Std 19.2-1994.
SKF logo