Шероховатость поверхности посадочных мест подшипников

Шероховатость поверхности посадочных мест не оказывает столь важного влияния на рабочие характеристики подшипников, как соблюдение заданных допусков размеров, формы и взаимного расположения. Однако получение необходимой посадки с натягом зависит от шероховатости сопряжённых поверхностей, прямо пропорциональной точности посадки. Для менее критичных подшипниковых узлов допускается сравнительно большая шероховатость поверхностей.
Рекомендуемые значения средней шероховатости поверхности Ra приведены в таблице 1 для различных квалитетов точности посадочных мест подшипников. Данные рекомендации применимы по отношению к шлифованным посадочным местам, что обычно подразумевается, когда речь идёт о посадочных местах на валах.
SKF logo