Смазывание маслом

Как правило, смазывание подшипников качения маслом применяется в следующих случаях:
  • использование пластичной смазки нецелесообразно из-за высоких частот вращения или рабочих температур
  • необходимо обеспечить отвод тепла от подшипника
  • сопряжённые детали (зубчатые колеса и т.д.) смазываются маслом
Для увеличения ресурса подшипника предпочтительнее использовать методы смазывания, предусматривающие использование очищенного масла. Они включают:
  • смазывание циркуляцией масла
  • смазывание впрыском масла
  • масловоздушное смазывание
При использовании смазывания циркуляцией масла или масловоздушного смазывания необходимо предусмотреть подходящее сечение маслоотводящих каналов для отвода масла из подшипникового узла.
SKF logo