Хранение подшипников

Подшипники можно хранить в оригинальной упаковке многие годы при условии, что относительная влажность воздуха не превышает 60 % и отсутствуют большие перепады температуры. Место хранения не должно находиться под воздействием тряски и вибраций.
При длительном хранении подшипников с уплотнениями или защитными шайбами смазочные свойства пластичной смазки могут ухудшиться. Подшипники, хранящиеся не в оригинальной упаковке, должны быть надежно защищены от коррозии и загрязнений.
Крупногабаритные подшипники качения должны храниться только в горизонтальном положении, при этом желательно, чтобы была обеспечена равномерная опора на всю боковую поверхность колец. При хранении в вертикальном положении, из-за веса колец и тел качения, в подшипнике могут возникнуть необратимые деформации, так как стенки колец относительно тонкие.
SKF logo