Требуемая минимальная нагрузка

Корреляция между нагрузкой и ресурсом не играет важной роли в условиях очень малых нагрузок. Причинами выхода из строя подшипников зачастую являются механизмы разрушения, не связанные с усталостью металла.
Для обеспечения стабильной работы подшипники качения всегда должны быть нагружены необходимой минимальной нагрузкой. Практика показывает, что на шарикоподшипники должна действовать минимальная нагрузка 0,01 С, а на роликоподшипники — 0,02 С. Важность приложения этой минимальной нагрузки возрастает при работе подшипника в условиях больших ускорений, быстрых пусков и остановок, а также при превышении более чем на 50 % предельной частоты вращения, которая указана в таблице подшипников (→ «Частоты вращения»). Если требования по приложению минимальной нагрузки выполнить невозможно, следует рассмотреть возможность использования подшипников с покрытием NoWear.
Рекомендации по расчету требуемой минимальной нагрузки для различных типов подшипников приведены в соответствующих разделах каталога.
SKF logo