Ресурсные испытания SKF

Деятельность SKF в области ресурсных испытаний сосредоточена в научно-техническом центре SKF, расположенном в Нидерландах. Имеющееся там испытательное оборудование сертифицировано по стандарту ISO 17025:2005 и не имеет аналогов в подшипниковой промышленности с точки зрения возможной сложности экспериментов и количества испытательных стендов. Центр также оказывает поддержку работы, ведущейся в исследовательских подразделениях крупнейших производств SKF.
Проводимые SKF ресурсные испытания позволяют непрерывно совершенствовать конструкцию, материалы и процессы производства подшипников и связанной с ними продукции. Кроме того, научно-исследовательская деятельность необходима для разработки и непрерывного совершенствования инженерных моделей, используемых для проектирования оптимизированных подшипниковых узлов.
Стандартные ресурсные испытания включают тестирование образцов подшипниковых групп при:
  • идеальных условиях смазывания
  • обеднённом смазывании
  • заранее определённом загрязнении смазочного материала
SKF также проводит ресурсные испытания для следующих целей:
  • проверка соответствия реальных характеристик изделий описаниям, заявленным в каталогах
  • контроль качества серийно выпускаемых стандартных подшипников
  • исследование влияния смазочных материалов и условий смазывания на срок службы подшипника
  • продолжение исследований контактно-гидродинамической теории смазывания подшипников
  • сравнение с изделиями конкурирующих компаний-производителей.
Методика испытаний, отличающаяся высоким уровнем автоматизации и строго контролируемыми условиями, в сочетании с подробными исследованиями после испытаний с применением передового и высокотехнологичного сложного оборудования, позволяет проводить системный анализ многофакторных экспериментов для выявления причин, влияющих на ресурс подшипника.
Высокоэффективные энергосберегающие подшипники E2 и подшипники класса SKF Explorer являются примером оптимизации на основе аналитических имитационных моделей и экспериментального подтверждения на уровне отдельных деталей и подшипников в сборе.
SKF logo