Расчётные средства SKF

SKF обладает одним из самых полных и мощных комплектов программ для имитационного моделирования в подшипниковой отрасли. К их числу относятся как простые программы расчёта по формулам, описанным в настоящем и других разделах сайта, так и сложнейшие системы расчёта и моделирования, требующие мощности нескольких совместно работающих компьютеров.
Компанией SKF разработан целый ряд компьютерных программ, удовлетворяющих различным запросам клиентов — от довольно простых для проверки правильности проектных решений и исследований среднего уровня сложности, до сложнейших систем моделирования конструкций подшипников и оборудования. Данные программы доступны для использования клиентами при работе на своих компьютерах. Кроме того, особое внимание уделяется возможности интеграции и взаимодействия различных систем.

Расчётные средства доступны в режиме реального времени

На данной странице представлены простые средства выбора подшипников и расчёта их параметров (→ SKF Bearing Calculator). Поиск подшипников выполняется по обозначениям или размерам, кроме того, имеется возможность расчётной оценки простых подшипниковых узлов.
Интерактивные инженерные средства SKF позволяют генерировать чертежи подшипников и корпусов, которые могут использоваться в большинстве современных программ автоматизированного проектирования.

SKF SimPro Expert

SKF SimPro Expert — основная программа для расчёта условий работы подшипников, используемая инженерами SKF для поиска наиболее оптимальных решений, удовлетворяющих требования клиентов. Работая в виртуальной среде, инженеры SKF комбинируют механические системы, включающие валы, зубчатые передачи и корпуса, с точной моделью подшипника для проведения тщательного анализа взаимодействия системы. Программа также позволяет анализировать усталость металла поверхностей качения в подшипнике с использованием метода теории ресурса SKF. SKF SimPro Expert является результатом многолетних исследований и разработок SKF.

Программа Orpheus

Программа Orpheus позволяет изучать и оптимизировать динамическое характеристики шумов и вибраций в ответственных областях применения подшипников, таких как электродвигатели и редукторы. Программа также используется для решения нелинейных уравнений движения для подшипниковых узлов и сопряжённых деталей, включая зубчатые передачи, валы и корпуса.
Orpheus обеспечивает глубокое понимание динамического поведения системы, включая подшипники, с учётом отклонений формы посадочных поверхностей и перекоса. Это позволяет инженерам SKF выбирать оптимальный тип и размер подшипника, а также соответствующие условия монтажа и преднатяга для расчётной системы.

Программа Beast

Beast — программа SKF, позволяющая инженерам выполнять точное моделирование динамических условий внутри подшипника. Её можно рассматривать как виртуальный испытательный стенд, который позволяет производить подробное изучение сил, моментов и других параметров внутри подшипника в условиях любых виртуальных нагрузок. Это позволяет «испытать» новые идеи и конструкции в более сжатые сроки и при этом получить больше данных, чем при проведении традиционных испытаний.

Другие программы

Наряду с вышеуказанными программами, компанией SKF разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие специалистам SKF предоставлять клиентам подшипники с оптимальной поверхностной обработкой, что позволяет продлить срок службы подшипников в тяжёлых условиях эксплуатации. Эти программы способны производить расчёт толщины смазочной плёнки в зоне контакта в режиме эластогидродинамического смазывания. Кроме того, может быть произведён подробный расчёт локальной толщины смазочной плёнки, возникающей внутри таких контактов в результате деформации объёмной поверхностной топографии и следующего за этим уменьшения усталостного ресурса подшипника.
Инженеры SKF также используют пакеты программ, предлагаемых другими поставщиками, для выполнения, например, анализа методом конечных элементов или динамического анализа систем. Эти программы интегрированы в системы SKF для более оперативной и надёжной связи с базами данных и CAD-моделями конструкций клиентов.
SKF logo