Поправочный коэффициент ресурса aSKF

Поправочный коэффициент aSKF представляет взаимосвязь между отношением предела усталостной прочности к эквивалентной действующей нагрузке (Pu/P), условиями смазывания (относительная вязкость κ) и уровнем загрязнённости подшипника (ηc). В зависимости от типа подшипника, величину коэффициента aSKF можно определить по одной из следующих четырёх диаграмм, где, в зависимости от типа подшипника, представлены графики зависимости между ηc (Pu/P) стандартных подшипников SKF и подшипников класса SKF Explorer и различными величинами коэффициента относительной вязкости κ:
Графики построены для типичных значений коэффициентов запаса, которые взаимосвязаны со значениями предела усталостной прочности других деталей подшипникового узла. Учитывая принятые допущения при определении расчётного ресурса SKF, даже если рабочие условия точно определены, использование значений aSKF свыше 50 не имеет смысла.

Расчёт коэффициента ресурса aSKF

Такие инженерные программы SKF как SKF Bearing Select, могут быть использованы для вычисления коэффициента aSKF. Кроме того, SKF разработаны современные компьютерные программы, позволяющие производить расчёт ресурса подшипника с учётом контактных напряжений в телах качения и других важных факторов, например, перекоса, деформации вала и корпуса (→ «Расчётные средства SKF»).
SKF logo