Частота вращения

Основные сведения о допустимых частотах вращения подшипников

Установлены предельные частоты вращения, при которых могут эксплуатироваться подшипники качения. Как правило, они зависят от максимальной температуры использования смазочного материала или материалов, из которых изготовлены детали подшипника.
Частота вращения, при которой подшипник нагревается до расчётной рабочей температуры, зависит от мощности тепловыделения, обусловленного трением в подшипнике, внешних источников нагрева, а также от эффективности теплоотвода от подшипника.
Количество выделяемого подшипником тепла определяется его типом, размером, внутренней конструкцией, нагрузкой, смазыванием и правильностью установки подшипника. Большое влияние оказывает конструкция сепаратора, точность и внутренний зазор.
В таблицах подшипников, как правило, указываются две частоты вращения: номинальная (тепловая) и предельная (кинематическая).
В большинстве случаев предельная частота выше номинальной частоты вращения подшипника. Тем не менее, некоторые серии подшипников, благодаря низкому уровню трения и тепловыделения при ограниченной механической способности подшипника выдерживать высокие скорости, могут иметь номинальную частоту вращения выше предельной. Однако, в любом случае, даже в самых благоприятных условиях необходимо строго соблюдать предельную частоту вращения подшипника.
SKF logo