Смазывание пластичной смазкой

Значения поправочных коэффициентов нагрузки на подшипник (fP), представленные в диаграмме 1, диаграмме 2, диаграмме 3 и диаграмме 4, действительны в случае смазывания пластичными смазками. При использовании пластичных смазок с вязкостью базового масла от 100 до 200 мм2/с при 40 °C (105 °F) нет необходимости в корректировке номинальной частоты вращения (fν = 1). В случае других величин вязкости масла значение fn следует сравнить со значением масла ISO VG 150. Номинальная частота вращения в случае смазывания пластичной смазкой определяется по формуле

nar = nr fp (fν фактическая вязкость базового масла / fν ISO VG150)

Пример 1

Радиальный шарикоподшипник класса SKF Explorer 6210 смазывается при частичном погружении в масляную ванну. Вязкость масла — 68 мм2/с при 40 °C (105 °F), нагрузка P = 0,24 C0. Какова будет скорректированная номинальная частота вращения?
Для подшипника 6210: dm = 0,5 (50 + 90) = 70 мм и nr = 15 000 об/мин. Из диаграммы 1 следует: при dm = 70 мм и P/C0 = 0,24, fP = 0,63 и при P/C0 = 0,24 и ISO VG 68, fν = 0,85.

nar = 15 000 x 0,63 x 0,85 = 8030 об/мин
Предельная частота вращения для данного подшипника = 10 000 об/мин, что превышает его скорректированную номинальную частоту вращения. В подобных случаях наиболее значимым для ресурса подшипника является меньшее из двух значений номинальной частоты вращения. Как правило, частота вращения, близкая к скорректированной номинальной частоте вращения, создаёт благоприятные условия для увеличения ресурса подшипника. В то же время, после дополнительной оценки конкретных условий окружающей среды и температурного баланса, могут быть также приемлемы повышенные значения, вплоть до предельной частоты вращения подшипника.

Пример 2

Сферический роликоподшипник класса SKF Explorer 22222, смазываемый пластичной смазкой, воспринимает нагрузку P = 0,15 C0. Вязкость базового масла составляет 220 мм2/с при 40 °C (105 °F). Какова будет скорректированная номинальная частота вращения?
Для подшипника 22222 E: dm = 0,5 (110 + 200) = 155 мм и nr = 3000 об/мин. Из диаграммы 2 следует: при dm = 155 мм и P/C0 = 0,15, fP = 0,53 и при P/C0 = 0,15 и ISO VG 220, fν фактическая = 0,83; при P/C0 = 0,15 и ISO VG 150, fν ISO VG150 = 0,87.

nar = 3000 x 0,53 x 0,83/0,87 = 1520 об/мин
Вплоть до данной частоты вращения тепловые условия подшипника, как правило, считаются нормальными. При определённых обстоятельствах также могут быть приемлемыми повышенные частоты вращения до 4000 об/мин. Для этого необходимо произвести оценку повышения температуры подшипникового узла, исходя из фактических условий тепловыделения от сил трения и возможного охлаждения. В подобных случаях необходима проверка и корректировка параметров теплоотвода, вязкости смазки, внутреннего зазора в подшипнике и точности его посадки для обеспечения повышенной частоты вращения. Такие корректировочные расчёты можно получить, обратившись в техническую службу SKF.
SKF logo