Смазывание маслом

Значения поправочных коэффициентов смазывания маслом можно определить по диаграмме 1, диаграмме 2, диаграмме 3 и диаграмме 4, как функцию P/C0 и среднего диаметра подшипника dm:
  • fP для влияния эквивалентной динамической нагрузки на подшипник P
  • fν для влияния вязкости

где

=эквивалентная динамическая нагрузка [кН]
C0 =номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников)
dm =средний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)
Величины вязкости на диаграммах указаны согласно ISO, например, ISO VG 32, где 32 — вязкость масла при 40 °C (105 °F).
Скорректированная номинальная частота вращения в случае смазывания маслом определяется по формуле

nar = nr fP fν

где
nar 
=скорректированная номинальная частота вращения [об/мин]
nr =номинальная частота вращения [об/мин] (→ таблицы подшипников)
fP =поправочный коэффициент для нагрузки на подшипник P
fν
=поправочный коэффициент для вязкости масла
SKF logo