Технические данные подшипников

Стандарты
размеров
Присоединительные размеры: ISO 15

За исключением:

  • Подшипники с широким внутренним кольцом
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»
Нормальный

За исключением:

  • Подшипники с широким внутренним кольцом:
    отверстие с допуском JS7 (таблица 1) в соответствии с ISO 286-2

Значения: ISO 492 (таблица 2)
Внутренний зазор

Дополнительная
информация представлена в разделе
«Внутренний зазор»
Нормальный, С3

Уточните наличие зазора класса C2 (только для цилиндрического отверстия)
За исключением:

  • Подшипники серий 130 и 139:
    C3
  • Подшипники с широким внутренним кольцом:
    варьируется от минимальной величины C2 до максимального значения нормального зазора

Значения: ISO 5753-1 (таблица 3)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Допустимый перекос
Рекомендуемые значения для нормальных условий работы (→ таблица подшипников). Допустимость указанных значений зависит от конструкции сопряжённых деталей, таких как внешние уплотнения.

SKF logo