Применение

Выступ шариков

Шарики некоторых подшипников серий 12 и 13 выступают за торцы подшипника (рис. 1). Величины размеров выступающих деталей указаны в таблице подшипников и должны учитываться при проектировании деталей, сопряжённых с этими подшипниками.

Подшипники на втулках
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с коническим отверстием могут устанавливаться:
  • на гладких (а) или ступенчатых (b) валах при помощи закрепительной втулки (рис. 2)
  • на ступенчатых валах при помощи стяжной втулки (рис. 3)

Закрепительные втулки поставляются в комплекте с фиксирующим устройством.

Соответствующие закрепительные втулки SKF приведены в таблице изделий.

Для монтажа уплотнённых подшипников необходимо использовать соответствующую конфигурацию закрепительной втулки SKF (например, втулку типа E, → таблица изделий) для предотвращения контакта фиксирующего устройства с сепаратором (рис. 4). Также возможна установка проставочного кольца между подшипником и стопорной шайбой.

Для получения дополнительной информации о втулках можно обратиться к разделу «Принадлежности подшипников» или воспользоваться программой по выбору закрепительных втулок и принадлежностей для монтажа.

Подшипники с широким внутренним кольцом

Если вал опирается на два таких подшипника, то для осевой фиксации вала пазы внутреннего кольца должны быть направлены или друг к другу, или в противоположные стороны (рис. 5).

Корпуса подшипников

SKF производит корпуса подшипников разных конструкций и размеров для различных областей применения. Среди них:

  • Стационарные корпуса SNL, SE серий 2, 3, 5 и 6
  • Фланцевые корпуса FNL
  • Стационарные корпуса SAF для дюймовых валов 

Дополнительная информация представлена в разделе «Корпуса подшипников».

SKF logo