Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).

Ниже приведён пример и применимые обозначения самоустанавливающихся шарикоподшипников.
Basic bearing designation system

Пример


2306 E-2RS1KTN9
где2306 =
E =Test Designation 4
2RS1 =Test Designation 4
K =Test Designation 4
TN9 =Test Designation 4
Test Designation 1
Префиксы (неприменимо)

Test Designation 2
Базовое обозначение
Приведено в таблице 1

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция
EОптимизированная внутренняя конструкция, обеспечивающая повышенную грузоподъёмность

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
-2RS1
Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон
K
Коническое отверстие, конусность 1:12

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора
M
Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам
TN9
Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка (неприменимо)


Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
C2
Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3
Радиальный внутренний зазор больше нормального

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4
Суффиксы — термическая стабилизация (неприменимо)


Суффиксы — смазывание
W64
Антифрикционный заполнитель Solid Oil

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие исполнения (неприменимо)
SKF logo