Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

Самоустанавливающийся шарикоподшипник
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники имеют два ряда шариков, общую сферическую дорожку качения на наружном кольце, а также две глубоких дорожки качения на внутреннем кольце. Они поставляются в открытом и уплотнённом исполнениях. Данные подшипники нечувствительны к угловым перекосам вала относительно корпуса (рис. 1), которые могут возникать, например, по причине деформации вала.

Характеристики подшипников

  • Компенсация статических и динамических перекосов
    Подшипники являются самоустанавливающимися, также как сферические роликоподшипники или подшипники CARB.
  • Отличные скоростные характеристики
    Самоустанавливающиеся шарикоподшипники имеют меньшее трение по сравнению с любыми другими подшипниками качения, что позволяет им работать с более низкой температурой даже на высоких частотах вращения.
  • Минимальная потребность в техобслуживании
    Благодаря низкому уровню тепловыделения подшипники имеют более низкую температуру, что увеличивает срок их службы и интервалы техобслуживания.
  • Низкое трение
    Радиус кривизны дорожки наружного кольца очень близок к размеру шариков, что позволяет снизить уровень трения и тепловыделения.
  • Отличные показатели при низком нагружении
    Самоустанавливающиеся шарикоподшипники имеют низкие требования к минимальной нагрузке.
  • Низкий уровень шума
    Самоустанавливающиеся шарикоподшипники позволяют снизить уровень шума и вибрации, например, в вентиляторах.

Подробнее

Программа по выбору закрепительных втулок и принадлежностей для монтажа

SKF logo