Технические данные подшипников

 Упорные шарикоподшипники с плоскими свободными кольцамиУпорные шарикоподшипники со сферическими свободными кольцами

Стандарты размеров

ISO 104

Подшипники серии BA не стандартизованы.

ISO 20516

Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе → «Допуски»

Нормальный

P5 или P6 по запросу (только для одинарных упорных подшипников)

Нормальный

Значения: ISO 199 (таблица 1)

Подшипники серии BA не стандартизованы.

Допустимый перекос

Не способны компенсировать перекос любой величины.

Способны компенсировать только начальный перекос.

SKF logo