Конструкции и исполнения

Одинарные упорные шарикоподшипники
Одинарный упорный шарикоподшипник — детали
  • состоят из тугого кольца, свободного кольца и комплекта шариков с сепаратором (рис. 1)
  • могут воспринимать осевые нагрузки и обеспечивать осевую фиксацию вала только в одном направлении
Двойные упорные шарикоподшипники
Двойной упорный шарикоподшипник — детали
  • состоят из одного тугого кольца, двух свободных колец и двух комплектов шариков с сепараторами (рис. 2)
    Конструкция свободных колец и комплектов шариков с сепаратором двойных подшипников идентична конструкции деталей одинарных подшипников. 
  • могут воспринимать осевые нагрузки и обеспечивать осевую фиксацию вала в обоих направлениях
Подшипники со сферическими свободными кольцами
  • способны компенсировать начальный перекос
  • доступны как в одинарном (рис. 3), так и двойном исполнениях
  • могут использоваться в комбинации со сферическими подкладными кольцами (рис. 4 и рис. 5) или другими деталями оборудования со сферической поверхностью

Соответствующие сферические подкладные кольца необходимо заказывать отдельно (→ таблицы подшипников). В зависимости от серии подшипники имеют базовое обозначение U 2, U 3 или U 4 с последующим двухзначным номером, определяющим размер (например, сферическое подкладное кольцо U 1320 для подшипника 53320).

Сепараторы

Упорные шарикоподшипники SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных в таблице 1.

Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» и «Материалы сепараторов».

SKF logo