Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения упорных шарикоподшипников.
Basic bearing designation system

Пример


51328 Mгде51328 =
M =Test Designation 4
Test Designation 1Префиксы (неприменимо)

Test Designation 2Базовое обозначение
Приведено в таблице 1
BA.Упорный шарикоподшипник, диаметр отверстия d < 10 мм
Однозначное число после префикса BA обозначает диаметр отверстия.

Catalogue image - Test Designation 3Суффиксы — внутренняя конструкция (неприменимо)

Test Designation 4Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.) (неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 5Суффиксы — конструкция сепаратора
FМеханически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам
MМеханически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам

Catalogue image - Test Designation 6.1Суффиксы — материалы, термообработка (неприменимо)

Test Designation 6.2Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
P5Размерные и геометрические допуски по классу точности P5
P6
Размерные и геометрические допуски по классу точности P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4Суффиксы — стабилизация (неприменимо)

Суффиксы — смазывание (неприменимо)

Test Designation 6.6Суффиксы — другие варианты (неприменимо)
SKF logo