Упорные шарикоподшипники

Двойной упорный шарикоподшипник
Упорные шарикоподшипники SKF изготавливаются в исполнении для восприятия нагрузки в одном направлении (одинарные, рис. 1) и в исполнении для восприятия осевой нагрузки в двух противоположных направлениях (двойные, рис. 2). Данные подшипники предназначены для восприятия только осевых нагрузок, они не должны подвергаться радиальному нагружению.

Характеристики подшипников

  • Разборные и взаимозаменяемые
    Отдельные компоненты упорных шарикоподшипников SKF являются взаимозаменяемыми (рис. 3, рис. 4). Это облегчает монтаж и демонтаж, а также техобслуживание и проверки.
  • Начальный перекос
    Подшипники со сферическим свободным кольцом (кольцами) (рис. 5) способны компенсировать начальный перекос.
  • Посадка с натягом
    Тугие кольца имеют шлифованное отверстие для посадки с натягом. Отверстие свободного кольца обточено и его размер всегда больше, чем у отверстия тугого кольца.
В дополнение к подшипникам, представленным в данном разделе, SKF поставляет упорные шарикоподшипники специального назначения. Данный ассортимент включает:
SKF logo