Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура упорных шарикоподшипников может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец и шариков подшипника
  • сепараторами
  • подкладным кольцом (кольцами)
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и шарики подшипников

В зависимости от размеров, кольца и шарики упорных шарикоподшипников SKF термически стабилизированы для работы при температурах до:
  • 125 °C (260 °F) для d ≤ 300 мм
  • 150 °C (300 °F) для d > 300 мм

Сепараторы

Стальные и латунные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и шариков подшипников.

Подкладные кольца

Подкладные кольца изготавливаются из стали и могут работать при температурах, которые допустимы для колец и шариков подшипников.

Смазочные материалы

Информация о температурных ограничениях для смазок SKF представлена в разделе «Пластичные смазки SKF».

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.

SKF logo