Энергосберегающие подшипники и узлы SKF типа Y

Усовершенствованы для сокращения энергопотребления и увеличения срока службы

Подшипники и узлы SKF E2 типа Y

В рамках программы SKF EnCompass Field Performance Programme предлагается экономичная расширенная серия энергосберегающих (E2) подшипников и узлов SKF типа Y с пониженным трением, уменьшенной рабочей температурой и увеличенным сроком службы по сравнению со стандартными подшипниками типа Y.

Момент трения в подшипниках SKF E2 типа Y как минимум на 50 % ниже, чем в стандартных подшипниках типа Y того же размера (Диаграмма 1). Рабочая температура подшипников со сниженным трением на 30 °C (55 °F) ниже, чем у стандартных подшипников (Диаграмма 2). В результате, если срок службы пластичной смазки ограничен, он увеличивается вместе с ресурсом подшипника (Схема 3). 

Узлы в сборе и готовы к монтажу

Новое решение SKF представлено энергосберегающими подшипниковыми узлами SKF E2 типа Y в сборе, которые объединяют подшипники SKF E2 типа Y и композитные корпуса SKF.
Эти лёгкие, экономичные и готовые к монтажу узлы обеспечивают сокращение совокупной стоимости владения и особенно подходят для областей применения, где ключевыми требованиями являются работа с высокими частотами вращения и средними нагрузками, высокая надёжность и минимальный объём техобслуживания.

Характеристики

  • уменьшение трения как минимум на 50 %
  • уплотнения низкого трения
  • долговечная маловязкая пластичная смазка
  • лёгкий вес конструкции, не требуют повторного смазывания
  • узлы готовы к монтажу

Преимущества

  • снижение энергопотребления
  • малый расход пластичной смазки
  • уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
  • увеличенный ресурс
  • уменьшение потребности в техобслуживании
  • простота монтажа
  • экономичность

К стандартным областям применения подшипников и узлов SKF типа Y относятся конвейеры, промышленные вентиляторы и текстильное оборудование.

Программа SKF EnCompass Field Performance Programme

SKF logo