Система обозначений

Обозначения подшипников SKF типа Y следуют принципам системы основных обозначений SKF с одним префиксом и/или одним или несколькими суффиксами или без них.

Ниже приведены примеры и применимые обозначения подшипников типа Y.

Basic bearing designation system

Примеры


Метрический подшипник:
E2.YAR 204-2FгдеE2. =
YAR 204 =
-2F =

Дюймовый подшипник:
YAR 207-107-2RF/VE495гдеYAR 207-107 =
-2RF =
VE495 =

Применимые обозначения подшипников типа Y

Test Designation 1
Префиксы
E2.Энергосберегающий подшипник SKF

Test Designation 2
Базовое обозначение
Конструкция подшипника
YARПодшипник со стопорными винтами, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон
YARAGПодшипник со стопорными винтами, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон, для сельскохозяйственной техники
YATПодшипник со стопорными винтами, внутреннее кольцо, удлинённое с одной стороны
YELПодшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон
YELAGПодшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон, для сельскохозяйственной техники
YETПодшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, внутреннее кольцо, удлинённое с одной стороны
YSAПодшипник с коническим отверстием, внутреннее кольцо, симметрично удлинённое с обеих сторон
YSPПодшипник с фиксацией методом SKF ConCentra, внутреннее кольцо, симметрично удлинённое с обеих сторон
YSPAGПодшипник с фиксацией методом SKF ConCentra, внутреннее кольцо, симметрично удлинённое с обеих сторон, для сельскохозяйственной техники
172Подшипник со стандартным внутренним кольцом
CYSПодшипник серии YET 2, оснащённый каучуковым демпфирующим кольцом
Серии размеров
2Наружный диаметр по ISO 15:2011, серия диаметров 2
62Подшипник в соответствии с ISO 15:2011, серия
размеров 02, сферическая поверхность наружного кольца
63Подшипник в соответствии с ISO 15:2011, серия
размеров 03, сферическая поверхность наружного кольца
Диаметр отверстия d — подшипники для метрических валов
03/1212 мм
03/1515 мм
0317 мм
От 04
до
20
От 20
до
100 мм
Диаметр отверстия d — подшипники для дюймовых валов

Комбинация из трёх чисел, следующая за обозначением базового метрического подшипника и отделённая от него дефисом. Первая цифра обозначает количество полных дюймов, а вторая и третья — количество шестнадцатых долей дюйма, например, 204-012
От -008
до
-300
От 1/2 (12,7 мм)
до
3 дюймов (76,2 мм)

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция
SBПодшипник с фиксацией методом SKF ConCentra с укороченным внутренним кольцом

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т.д.)
-2FКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с дополнительными плоскими маслоотражательными кольцами с обеих сторон
-2RFКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с дополнительными обрезиненными маслоотражательными кольцами с обеих сторон
-2RS1Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон
CЦилиндрическая наружная поверхность
GСмазочная канавка на наружной поверхности, расположенная на противоположной фиксирующему устройству стороне
GR
Смазочная канавка на наружной поверхности, расположенная на стороне фиксирующего устройства
KКоническое отверстие, конусность 1:12
UПодшипник без фиксирующего устройства

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора (неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка
HVМеталлические детали подшипника изготовлены из нержавеющей стали; уплотнения и маслоотражательные кольца из каучука, совместимого с пищевыми продуктами; совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка
VE495
Оцинкованное внутреннее и наружное кольца; уплотнения и маслоотражательные кольца из совместимого с пищевыми продуктами каучука со вставками из нержавеющей стали; совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка
VL065
Оцинкованное отверстие и боковые поверхности внутреннего кольца

Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумная работа (неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4
Суффиксы — стабилизация (неприменимо)


Суффиксы — смазывание
W
Подшипник без смазочных отверстий в наружном кольце

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие варианты
AH
Подшипники для установок для обработки воздуха
VP076Защитные шайбы с обеих сторон
SKF logo