Конструкции и исполнения

Подшипники типа Y (корпусные подшипники) сконструированы на основе уплотнённых радиальных шарикоподшипников серий 62 и 63. Подшипники типа Y, в отличии от других, имеют сферическую поверхность наружного кольца и широкое внутреннее кольцо (рис. 1) с различными фиксирующими устройствами для обеспечения быстрого и простого монтажа на валу. Подшипники разных серий отличаются друг от друга по способу фиксации на валу:
  • со стопорными винтами (рис. 2)
  • с эксцентриковым стопорным кольцом (рис. 3)
  • с фиксацией методом SKF ConCentra (рис. 4)
  • с закрепительной втулкой (рис. 5)
  • для посадки с натягом (рис. 6)
Ассортимент стандартных подшипников SKF типа Y включает специализированные исполнения:
Также доступны другие исполнения по запросу. Они включают подшипники типа Y с:
  • цилиндрическим наружным кольцом
  • конструкцией и размерами по индивидуальным требованиям
  • шестигранным или квадратным отверстием
  • специальным сепаратором
  • специальной пластичной смазкой в требуемом количестве
  • специальным покрытием
Более подробную информацию о данных исполнениях можно узнать в технической службе SKF.

Подшипниковые узлы типа Y

SKF поставляет широкий ассортимент подшипниковых узлов типа Y. Дополнительная информация приведена в разделе «Подшипниковые узлы типа Y».
SKF logo