Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra

Подшипники типа Y с фиксацией методом SKF ConCentra оснащаются внутренним кольцом, которое симметрично удлинено с обеих сторон (рис. 1). Запатентованная технология фиксации SKF ConCentra основана на расширении и обжатии сопрягаемых элементов: отверстии подшипника и наружной поверхности ступенчатой втулки. Поверхности внутреннего кольца и втулки имеют специально спроектированную насечку последовательно расположенных конусов. При затяжке стопорных винтов в опорном кольце достигается осевое смещение внутреннего кольца относительно ступенчатой втулки (рис. 2 и рис. 3). При этом внутреннее кольцо подшипника обжимает ступенчатую втулку, обеспечивая точную соосную установку на валу с натягом. Фиксация SKF ConCentra обеспечивает быстрый, надёжный и простой монтаж подшипников типа Y на валу.
Точная концентрическая установка на валу позволяет подшипникам работать с меньшим уровнем шума и вибрации, а также предотвращает образование фреттинг-коррозии. Также важным является то, что посадка на валу не ослабевает даже в условиях значительных нагрузок и/или высокой частоты вращения. Допуски на изготовление вала не ограничивают допустимую частоту вращения подшипника, поэтому предельная частота вращения может быть достигнута даже при использовании гладких валов с пониженными требованиями к точности. Подшипники могут применяться в условиях постоянного и переменного направления вращения.
Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, обозначение YSP 2, с обеих сторон снабжены стандартными уплотнениями повышенной прочности и дополнительными маслоотражательными кольцами из листовой стали (→ «Стандартные уплотнения с дополнительными маслоотражательными кольцами»). Наружное кольцо в стандартном исполнении имеет два смазочных отверстия, по одному с каждой стороны от дорожки качения, расположенных под углом 120° друг к другу. По индивидуальному заказу могут поставляться подшипники без смазочных отверстий (суффикс обозначения W).
Ассортимент SKF включает подшипники типа Y серии YSP 2 для метрических валов диаметром от 25 до 60 мм и дюймовых валов диаметром от 1 до 2 11/16 дюйма.
Подшипники типа Y серии YSPAG 2 для сельскохозяйственной техники разработаны SKF для работы в сложных условиях, например, в зерноуборочных комбайнах, пресс-подборщиках, уборочных машинах и дисковых культиваторах. Эти подшипники оснащаются запатентованным пятикромочным уплотнением и наружным кольцом без смазочных отверстий. Подшипники SKF серии YSPAG 2 выпускаются для метрических валов диаметром от 25 до 50 мм и дюймовых валов диаметром от 1 до 1 15/16 дюйма.
SKF logo