Подшипники типа Y с коническим отверстием

Подшипники типа Y с коническим отверстием (рис. 1) имеют симметрично удлинённое с обеих сторон внутреннее кольцо и коническое отверстие с конусностью 1:12, что позволяет монтировать их на стандартных закрепительных втулках серии H 23. Монтаж на закрепительной втулке обеспечивает бесперебойную работу подшипника с достижением предельной частоты вращения даже при использовании гладких валов с пониженными требованиями к точности. Подшипники могут применяться в условиях постоянного и переменного направления вращения. Закрепительная втулка не входит в комплект поставки подшипников и должна заказываться отдельно.
Подшипники типа Y серии YSA 2 с обеих сторон снабжены стандартными уплотнениями повышенной прочности и дополнительными маслоотражательными кольцами из листовой стали (→ «Стандартные уплотнения с дополнительными маслоотражательными кольцами»). Наружное кольцо в стандартном исполнении имеет два смазочных отверстия, по одному с каждой стороны от дорожки качения, расположенных под углом 120° друг к другу. По индивидуальному заказу могут поставляться подшипники без смазочных отверстий (суффикс W).
Ассортимент подшипников SKF типа Y серии YSA 2 включает подшипники с диаметром отверстия от 25 до 65 мм, которые могут устанавливаться на закрепительных втулках серии H 23 на метрические валы диаметром от 20 до 60 мм. Данные подшипники также могут устанавливаться на закрепительных втулках серии HA 23 и HE 23 на дюймовые валы диаметром от 3/4 до 2 1/4 дюйма.
SKF logo