Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом

Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом в основном предназначены для установки на валах с постоянным направлением вращения. С одной стороны широкое внутреннее кольцо подшипника имеет эксцентриковый выступ, на котором размещается стопорное кольцо. При повороте стопорного кольца в направлении вращения вала оно входит в зацепление, обеспечивая фиксацию подшипника на валу. Дополнительная фиксация подшипника на валу производится затяжкой стопорного винта. Для подшипников с метрическим отверстием эксцентриковое кольцо поставляется оцинкованным, а для подшипников с дюймовым отверстием — с чёрным оксидированием. SKF производит две стандартных серии таких подшипников:
Подшипники типа Y серии YET 2 оснащаются внутренним кольцом, удлинённым с одной стороны (рис. 1).
Подшипники типа Y серии YEL 2 оснащаются внутренним кольцом, удлинённым с обеих сторон (рис. 2). Такая конструкция внутреннего кольца позволяет уменьшить его перекос на валу и увеличить плавность вращения подшипника.
Подшипники серий YET 2 и YEL 2 оснащаются стандартными уплотнениями повышенной прочности (→ «Стандартные уплотнения»). Подшипники серии YEL 2 поставляются с дополнительными маслоотражательными кольцами с обеих сторон. Варианты маслоотражательных колец:
  • маслоотражательное кольцо из листовой стали, суффикс 2F
  • обрезиненное маслоотражательное кольцо из листовой стали (многоступенчатое уплотнение),
    суффикс обозначения 2RF/VL065
Подшипники типа Y серий YET 2 и YEL 2 стандартно имеют два смазочных отверстия в наружном кольце, по одному на каждой стороне от дорожки качения под углом 120° друг к другу. По индивидуальному заказу могут поставляться подшипники без смазочных отверстий (суффикс обозначения W).
Ассортимент SKF включает подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом для метрических валов диаметром от 15 до 60 мм и дюймовых валов диаметром от 1/2 до 2 7/16 дюйма.
Подшипники типа Y серии YELAG 2 для сельскохозяйственной техники разработаны SKF для работы в сложных условиях, например, в зерноуборочных комбайнах, пресс-подборщиках, уборочных машинах и дисковых культиваторах. Эти подшипники оснащаются запатентованным пятикромочным уплотнением и наружным кольцом без смазочных отверстий. Подшипники SKF серии YELAG 2 выпускаются для метрических валов диаметром от 20 до 50 мм и дюймовых валов диаметром от 1 до 1 15/16 дюйма.
SKF logo