Подшипники типа Y (корпусные подшипники)

Подшипники типа Y, обычно называемые вставными подшипниками, в сущности, представляют собой уплотненные радиальные шарикоподшипники серии 62 и 63, имеющие выпуклую поверхность наружного кольца и, в большинстве случаев, удлиненное внутреннее кольцо и определенный механизм фиксации на валу, ускоряющий и облегчающий процесс монтажа.

Технические характеристики, преимущества и варианты применения

Технические характеристики
  • Конструкция обеспечивает быстрый, простой и безопасный монтаж
  • Оснащены уплотнениями, заполнены пластичной смазкой и готовы к установке
  • Доступен целый ряд уплотнительных решений
  • Доступны исполнения, практически не требующие техобслуживания
  • Предусмотрены различные варианты конструкции, материалов и размеров
  • Предлагаются варианты как со стандартной смазкой, так и со смазкой, совместимой с пищевыми продуктами
  • Соответствуют ISO
Преимущества
  • Повышение производительности
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • Увеличенный срок службы подшипников
  • Уменьшенный уровень вибрации и шума
  • Оперативность, простота и безопасность замены
Области применения
Благодаря своей универсальности и экономичности подшипники типа Y обычно находят применение в следующих областях:
  • Сельскохозяйственная техника
  • Оборудование для пищевой промышленности и упаковочные машины
  • Конвейерные системы
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование
  • Текстильное оборудование
  • Промышленные вентиляторы
  • Специализированное оборудование (например, системы мойки автомобилей, оборудование гимнастических залов, карты)

Подшипники типа Y и варианты исполнения

Подшипниковые узлы типа Y

Подшипники типа Y поставляются как отдельно, так и в составе узлов. Подшипниковые узлы типа Y представляют собой предварительно собранные и заполненные смазкой узлы, состоящие из корпуса, подшипника и уплотнения. Эти готовые к установке узлы способны компенсировать средний по величине начальный перекос, но, как правило, не способны компенсировать осевое смещение. 

Подшипники и подшипниковые узлы типа Y являются простым и экономичным техническим решением, которое обладает целым рядом преимуществ. Дополнительная информация о подшипниковых узлах типа Y представлена в разделе:

Новые предложения

SKF logo