Нагрузки


Минимальная нагрузка

Дополнительная
информация
представлена в разделе (→ «Требуемая минимальная нагрузка»)
Frm = 0,01 C

Важность приложения минимальной нагрузки возрастает при работе подшипника в условиях больших ускорений, а его частота вращения составляет 75 % и более от предельной частоты вращения, которая указана в таблице подшипников. Вес компонентов, которые опираются на подшипник типа Y, вместе с внешними силами обычно имеет большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка.

Осевая грузоподъёмностьFa ≤ 0,25 C0

Максимально допустимая осевая нагрузка для любого механизма фиксации всегда больше 0,25 C0.
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Дополнительная
информация
представлена в разделе (→ «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»)
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Выполнить расчёты
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Дополнительная
информация
представлена в разделе (→ «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»)
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa



Обозначения

Cноминальная динамическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников)
C0номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников)
eпредельное значение (таблица 1)
f0расчётный коэффициент (→ таблицы подшипников)
Faосевая нагрузка [кН]
Frрадиальная нагрузка [кН]
Frmминимальная радиальная нагрузка [кН]
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Xкоэффициент радиальной нагрузки (таблица 1)
Yкоэффициент осевой нагрузки (таблица 1)
SKF logo