Монтаж и демонтаж

При монтаже подшипников типа Y на валу необходимо использовать подходящие инструменты и затягивать фиксирующие детали согласно значениям момента/угла затяжки, приведённым в таблицах подшипников. Углы затяжки гаек, указанные для подшипников с закрепительными втулками, являются примерными, поскольку определить точное начальное положение довольно сложно.
Для подшипников SKF типа Y с фиксацией методом ConCentra доступны монтажные комплекты (обозначение 626830), в которые включены инструкции по монтажу и шестигранные ключи с индикатором момента затяжки. Необходимый момент затяжки достигается при соприкосновении длинного конца шестигранного ключа с индикатором момента (рис. 1).
Дополнительная информация о монтаже и демонтаже подшипников типа Y и сборке подшипниковых узлов типа Y представлена в «Справочнике по техническому обслуживанию подшипников».
SKF logo