Шарикоподшипники и подшипниковые узлы SKF ConCentra

Концентрическая фиксация для быстрого и надёжного монтажа

Шарикоподшипники и подшипниковые узлы SKF ConCentra
Шарикоподшипники и подшипниковые узлы SKF ConCentra входят в широкий ассортимент готовой к установке продукции SKF. Подшипниковые узлы с точной концентрической фиксацией на валу отлично подходят для тех областей применения,
где ключевыми требованиями являются работа с высокими частотами вращения и средними нагрузками, низкий уровень вибрации и шума, а также минимальный объём техобслуживания (промышленные вентиляторы, текстильные машины, конвейеры и т. д.).

Простота перемещения
  • оперативность, простота и безопасность монтажа и демонтажа
  • запатентованная система фиксации
  • отсутствие незакреплённых деталей
  • не требуется предотвращать вращение втулки при монтаже

Особенности
  • полная концентрическая фиксация и внутреннее кольцо
  • плотная опора на вал
  • высокие эксплуатационные характеристики при использовании с гладкими
  • валами
  • снижение уровня вибраций

Минимальная потребность в техобслуживании
  • длительный срок службы благодаря высококачественной пластичной смазке
  • в определённых условиях эксплуатации
  • не требуется повторного смазывания

Универсальность
  • предлагается в качестве готового к установке узла или корпусного подшипника
  • доступность по всему миру как в метрическом, так и в
  • дюймовом размерном исполнении
Подшипники типа Y с фиксацией методом SKF ConCentra оснащаются внутренним кольцом, которое симметрично удлинено с обеих сторон. Запатентованная технология фиксации SKF ConCentra основана на расширении и обжатии сопрягаемых элементов: отверстия подшипника и наружной поверхности ступенчатой втулки. Поверхности внутреннего кольца и втулки имеют специально спроектированную насечку последовательно расположенных конусов. При затяжке стопорных винтов в опорном кольце сопрягаемые поверхности смещаются в осевом направлении. При этом внутреннее кольцо подшипника обжимает ступенчатую втулку, обеспечивая точную соосную установку на валу с натягом. Фиксация SKF ConCentra обеспечивает быстрый, надёжный и простой монтаж подшипников типа Y на валу.

Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, обозначение YSP 2 SB, с обеих сторон снабжены стандартными уплотнениями повышенной прочности и дополнительными маслоотражательными кольцами из листовой стали. Наружное кольцо в стандартном исполнении имеет два смазочных отверстия, по одному с каждой стороны от дорожки качения, расположенных под углом 120° друг к другу. По индивидуальному заказу могут поставляться подшипники без смазочных отверстий (суффикс W).

Ассортимент SKF включает подшипники типа Y серии YSP 2 SB для метрических валов диаметром от 25 до 60 мм и дюймовых валов диаметром от 1 до 2 11/16 дюйма.
SKF logo