Каучуковые демпфирующие кольца для подшипников типа Y

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • Наружный диаметр подшипника:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Y-bearings and Principles of bearing selection and application.

SKF logo