Система обозначений

Обозначения принадлежностей подшипников SKF образуют систему, включающую обозначение типа и размера изделия с суффиксом или без него:
Basic bearing designation system
Ниже приведён пример и применимые обозначения закрепительных втулок.

Пример

H 312 EгдеH =
312 =
E =

Применимые обозначения закрепительных втулок

Test Designation 2
Product types
HЗакрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, базовая конструкция
HAЗакрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия 1/16 дюйма
HEЗакрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия 1/4 дюйма
HS
Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия 1/8 дюйма
OH
Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора
OSNP
Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора, со стопорной пластиной
OSNW
Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора, со стопорной шайбой
SNP
Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, со стопорной пластиной
SNW
Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, со стопорной шайбой
KH 
Втулка без резьбы, базовая конструкция
KOH 
Втулка без резьбы, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора

Test Designation 2
Size identification

Указаны в таблице для следующих втулок:

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
BДля закрепительных втулок для использования метода гидрораспора: Один или два маслоподводящих канала на конце, противоположном резьбовой секции
BДля закрепительных втулок для дюймовых валов: Дюймовая резьба Витворта
DВтулки, разрезанные на две половины
EЗакрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE, или стандартная закрепительная втулка со стопорной гайкой типа HME
EHЗакрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE .. H
ELЗакрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE .. L
GДиаметр резьбы изменён в соответствии с новой редакцией стандарта ISO
HОдин маслоподводящий канал на резьбовом конце
HBОдин или два маслоподводящих канала на резьбовом конце
LЗакрепительная втулка со стопорной гайкой, которая имеет уменьшенную высоту поперечного сечения
TLАналогична L, но имеет шпоночные пазы для стопорного бугеля
SKF logo