Закрепительные втулки

Закрепительные втулки — самые распространённые устройства для фиксации подшипников с коническим отверстием на цилиндрических посадочных местах. Они могут использоваться: Они просты в установке и не требуют дополнительных приспособлений для фиксации на валу:
  • Использование втулок на гладких валах позволяет фиксировать подшипник на валу в любом положении.
  • При использовании закрепительных втулок на ступенчатых валах вместе с L-образным проставочным кольцом обеспечивается точная осевая фиксация, которая облегчает монтаж и демонтаж подшипника.

Программа по выбору закрепительных втулок и принадлежностей для монтажа

SKF logo