Технические данные

Metric seriesInch series
Dimension standardsISO 2982-1, за исключением диаметров
отверстий втулок для дюймовых валов
ANSI/ABMA 8.2
TolerancesДиаметр отверстия: JS9
Ширина: h15
External taper
Стандартная 1:12
Стандартная 1:30 для серий размеров 40 и 41
Thread
Bore diameter < 200 mm (size ≤ 40):
метрическая резьба согласно ISO 965-3, подходит для входящей в комплект стопорной гайки SKF
Bore diameter ≥ 200 mm (size ≥ 44):
метрическая трапецеидальная резьба согласно ISO 2903, подходит для входящей в комплект стопорной гайки SKF
Bore diameter ≤ 12 in. (size ≤ 64):
Унифицированная резьба специальной формы ANSI/ASME B1.1
Bore diameter ≥ 12 7/16 in. (size ≥ 68):
Класс резьбы 3G по ACME
Shaft tolerances
h9
Общее радиальное биение: IT5/2 – ISO 1101
Закрепительные втулки могут компенсировать погрешность вала, поэтому диаметр вала может иметь более широкие допуски, чем посадочные места подшипника с цилиндрическим отверстием. Однако геометрические допуски должны иметь узкие пределы, поскольку от них напрямую зависит качество позиционирования вала и уровень вибрации.
SKF logo