Принадлежности подшипников

В дополнение к подшипникам SKF предлагает широкий ассортимент принадлежностей, таких как закрепительные втулки, стяжные втулки и стопорные гайки.

Уплотнения и корпуса подшипников рассматриваются в соответствующих разделах. Принадлежности, рассматриваемые в данном разделе, охватывают втулки и стопорные гайки, используемые для установки и фиксации подшипников на валах.

Поиск продукции может быть выполнен с помощью следующих критериев:
  • Обозначение или размеры: введите данные в поле Product search справа.
  • Тип: выберите из списка таблиц подшипников.

Втулки

Закрепительные и стяжные втулки используются для фиксации подшипников с коническим отверстием на гладких или ступенчатых валах. Они облегчают монтаж и демонтаж подшипников и во многих случаях упрощают конструкцию подшипникового узла.

Программа по выбору закрепительных втулок и принадлежностей для монтажа

Стопорные гайки

Стопорные гайки используются для фиксации подшипников и других компонентов на валу или закрепительной втулке, облегчая процесс монтажа и демонтажа. SKF поставляет широкий ассортимент стопорных гаек. Стопорные гайки SKF легко устанавливаются, не повреждают вал и обеспечивают эффективную фиксацию.
SKF logo