Система обозначений

Обозначения принадлежностей подшипников SKF образуют систему, включающую обозначение типа и размера изделия с суффиксом или без него:

Ниже приведён пример и применимые обозначения стопорных гаек со встроенным фиксирующим устройством.
Basic bearing designation system
KMFE 5 L
гдеKMFE =
5 =
L =

KMK 13
гдеKMK =
13 =

Применимые обозначения стопорных гаек со встроенными стопорными винтами

Test Designation 2
Тип изделия
KMFE
Стопорная гайка со встроенным стопорным винтом, контактная поверхность разработана для использования с тороидальными роликоподшипниками CARB, уплотнёнными сферическими роликоподшипниками и уплотнёнными самоустанавливающимися шарикоподшипниками
KMK
Стопорная гайка со встроенным фиксирующим устройством

Test Designation 2
Обозначение размера
0диаметр резьбы 10 мм
1
диаметр резьбы 12 мм
2
диаметр резьбы 15 мм
3
диаметр резьбы 17 мм
с 4 по
диаметр резьбы (x5) 20 мм
40
диаметр резьбы (x5) 200 мм

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы (применимо только к стопорным гайкам типа KMFE)
HУвеличенный контактный диаметр
LУменьшенный контактный диаметр
SKF logo