Стопорные гайки со встроенным фиксирующим устройством

Стопорные гайки со встроенным механизмом фиксации позволяют снизить стоимость валов ввиду отсутствия необходимости изготовления шпоночного паза. Данный вариант отличается более быстрой и лёгкой установкой, так как отдельные фиксирующие устройства не требуются.
Стопорные гайки типа KMK

Стопорные гайки типа KMK (рис. 1)

  • оснащены резьбовой стальной вставкой для фиксации гайки на валу или закрепительной втулке
    • Резьба вставок соответствует резьбе стопорных гаек.
    • Вставка выступает в роли нажимной пластины, которая при помощи стопорного винта, имеющегося в корпусе стопорной гайки, закрепляет гайку на валу (рис. 2).
  • предназначены для фиксации радиальных подшипников при пониженных требованиях к подшипниковым узлам

Не следует использовать гайки данного типа на валах или закрепительных втулках с пазами. В случае контакта с пазом фиксирующее устройство гайки может быть повреждено.

Стопорные гайки типа KMFE

Стопорные гайки типа KMFE (рис. 3)

  • предназначены для осевой фиксации тороидальных роликоподшипников CARB, уплотнённых сферических роликоподшипников и уплотнённых самоустанавливающихся шарикоподшипников на валу
  • имеют соответствующие сопряжённые поверхности для контакта с подшипниками
  • выпускаются под резьбу с M 20x1 по M 200x3 (размеры с 4 по 40)

Стопорные гайки типа KMFE не следует использовать на валах с пазами. Их необходимо использовать только со специальными закрепительными втулками с узким пазом. Контакт одного из стопорных винтов с широким пазом может привести к повреждению гайки. Стопорные гайки типа KMFE могут использоваться несколько раз при условии, что они не повреждены.

Технические характеристики и преимущества

  • Максимальное осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы составляет от 0,020 до 0,030
  • Пазы не требуются
  • Простота монтажа
  • Простая и надёжная фиксация
  • Возможность повторного использования
  • Стопорные гайки типа KMFE имеют соответствующие сопряжённые поверхности для контакта с подшипниками
  • Стопорные гайки типа KMFE оснащены визуальными метками для получения правильного угла затяжки

Принцип фиксации

Стопорные гайки типа KMFE (рис. 4) оснащены одним стопорным (установочным) винтом для фиксации гайки. При затяжке стопорного винта происходит деформация резьбы гайки и её прижатие к резьбе вала или втулки. Возникшее трение является достаточным для фиксации гайки.
SKF logo