Технические данные

Стандарты размеровМетрическая резьба: ISO 2982-2, за исключением ширины стопорных гаек типа KMK

Стопорные винты:

  • KMK → ISO 4026, класс материала 45H
  • KMFE → ISO 4028, класс материала 45H
Наружный диаметр и монтажные пазы стопорной гайки в соответствии с DIN 981
ДопускиМетрическая резьба, 5H: ISO 965-3
Сопряжённые резьбы вала
(рекомендованные значения)
Метрическая резьба, 6g: ISO 965-3
Момент отвинчивания
Стопорные гайки типов KMK и KMFE фиксируются на валу (втулке) за счёт силы трения. Сила трения, а следовательно, и момент отвинчивания зависят от точности усилия затяжки стопорного (установочного) винта, обработки поверхности резьбы вала (втулки), количества смазочного материала на резьбе и т. д. Стопорные гайки необходимо надлежащим образом устанавливать на сухие резьбовые элементы или элементы с минимально возможным количеством смазочного материала.

Стопорные гайки типов KMK и KMFE обеспечивают надёжную фиксацию в подшипниковых узлах.
SKF logo