Система обозначений

Обозначения принадлежностей подшипников SKF образуют систему, включающую обозначение типа и размера изделия с суффиксом или без него.

Ниже приведён пример и применимые обозначения прецизионных стопорных гаек с осевыми стопорными винтами.
Basic bearing designation system
KMD 11
гдеKMD =
11 =

Применимые обозначения прецизионных стопорных гаек с осевыми стопорными винтами

Test Designation 2
Тип изделия
KMD
Двухкомпонентная прецизионная стопорная гайка с осевыми стопорными винтами

Test Designation 2
Обозначение размера
с 4 по
диаметр резьбы (x5) 20 мм
21
диаметр резьбы (x5) 105 мм

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы
-
Сталь
SKF logo