Прецизионные стопорные гайки с осевыми стопорными винтами

Стопорные гайки типа KMD (рис. 1) разработаны специально для винтовых компрессоров, но их можно использовать и в других областях, где требуется высокая точность, простота сборки и надёжная фиксация. Затяжка четырёх стопорных винтов обеспечивает установку стопорной гайки точно под прямым углом к резьбе вала. При затяжке с рекомендуемым моментом стопорные винты обеспечивают преднатяг стопорной гайки и резьбы вала и создают трение, достаточное для предотвращения отвинчивания гайки в нормальных рабочих условиях. При эксплуатации стопорные винты не воспринимают рабочую нагрузку.

  • Стопорные гайки типа KMD выпускаются под резьбу с M 20x1 по M 105x2 (размеры с 4 по 21)

Технические характеристики и преимущества

  • Максимальное осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы: 0,005 мм
  • Возможность высокоточного осевого позиционирования
  • Эффективная фиксация предотвращает отвинчивание гайки в нормальных рабочих условиях
  • Простота монтажа и демонтажа
  • Пазы не требуются
  • Возможность повторного использования
  • Предназначены для частого монтажа и демонтажа

Принцип фиксации

Прецизионные стопорные гайки типа KMD фиксируются осевыми стопорными винтами. Компонент фиксируется на валу передней частью стопорной гайки. Задняя часть упирается в ненагруженную боковую поверхность резьбы вала осевыми стопорными винтами, создавая достаточное трение для предотвращения отвинчивания гайки в нормальных рабочих условиях (рис. 2) (→ «Технические данные»).
SKF logo