Технические данные

Стандарты размеровМетрическая резьба: ISO 965-3
Стопорные винты: DIN 912-12.9
ДопускиМетрическая резьба, 5H: ISO 965-3
Максимальное осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы: 0,005 мм
Сопряжённые резьбы вала (рекомендованные значения)Метрическая резьба, 6g: ISO 965-3
Момент отвинчивания
Стопорные гайки типа KMD фиксируются на валу за счёт силы трения. Сила трения, а следовательно, и момент отвинчивания зависят от точности усилия затяжки осевых стопорных винтов, обработки поверхности резьбы вала (втулки), количества смазочного материала на резьбе и т. д. Стопорные гайки типа KMD необходимо надлежащим образом устанавливать на сухие резьбовые элементы или элементы с минимально возможным количеством смазочного материала.

При надлежащей установке на сухую резьбу или резьбу с минимальным количеством смазочного материала стопорные гайки типа KMD обеспечивают достаточную фиксацию прецизионных и стандартных подшипников качения.
SKF logo