Система обозначений

Обозначения принадлежностей подшипников SKF образуют систему, включающую обозначение типа и размера изделия с суффиксом или без него.

Ниже приведён пример и применимые обозначения прецизионных стопорных гаек со стопорными штифтами.
Basic bearing designation system
KMT 8
гдеKMT =
8 =

Применимые обозначения прецизионных стопорных гаек со стопорными штифтами

Test Designation 2
Тип изделия
KMT
Прецизионная стопорная гайка со стопорными штифтами
KMTA
Прецизионная стопорная гайка со стопорными штифтами и цилиндрической наружной поверхностью (шаг резьбы в некоторых исполнениях отличается от гаек типа KMT)

Test Designation 2
Обозначение размера

0

диаметр резьбы 10 мм
1
диаметр резьбы 12 мм
2
диаметр резьбы 15 мм
3
диаметр резьбы 17 мм
с 4 по
диаметр резьбы (x5) 20 мм
84
диаметр резьбы (x5) 420 мм

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы (неприменимо)
SKF logo