Технические данные

Стандарты размеровМетрическая резьба: ISO 965-3
ДопускиМетрическая резьба, 5H: ISO 965-3
Максимальное осевое биение фиксирующей плоскости гайки относительно оси резьбы (до 40 размера резьбы включительно): 0,005 мм
Сопряжённые резьбы вала (рекомендованные значения)Метрическая резьба, 6g: ISO 965-3
Трапецеидальная резьба, 7e: ISO 2903
Момент отвинчивания
Стопорные гайки типов KMT и KMTA фиксируются на валу (втулке) за счёт силы трения. Сила трения, а следовательно, и момент отвинчивания зависят от точности усилия затяжки стопорного винта, обработки поверхности резьбы вала, количества смазочного материала на резьбе и т. д. Стопорные гайки типов KMT и KMTA необходимо надлежащим образом устанавливать на сухие резьбовые элементы или элементы с минимально возможным количеством смазочного материала.

Опыт показывает, что при надлежащей установке на сухую резьбу или резьбу с минимальным количеством смазочного материала, стопорные гайки SKF типов KMT и KMTA обеспечивают достаточную фиксацию прецизионных и стандартных подшипников качения.
SKF logo