Стопорные гайки, для которых требуется шпоночный паз

Метрические стопорные гайки типов KM, KML, HM .. Т

Стопорные гайки типов KM и KML

  • имеют метрическую резьбу (рис. 1)
  • предназначены для использования со стопорными шайбами
  • оснащены по окружности четырьмя равноудалёнными пазами для размещения накидного или ударного ключа (рис. 2)
  • также называются валовыми или стяжными гайками
  • выпускаются под резьбу с M 10x0,75 по M 200x3 (размеры с 0 по 40)
  • могут фиксироваться стопорными шайбами типа MB (рис. 3) или шайбами усиленной конструкции MB .. A

    Высота поперечного сечения стопорных гаек KML меньше, чем у стопорных гаек KM.
Стопорные гайки HM .. T
  • имеют метрическую трапецеидальную резьбу
  • также называются стяжными гайками
  • выпускаются под резьбу с Tr 210x4 по Tr 280x4 (размеры с 42 по 56)
    Для некоторых размеров гаек не предусмотрены стопорные шайбы, поскольку такие гайки предназначены для демонтажа подшипников с коническим отверстием со стяжной втулки.

Стопорные гайки типов KM, KML и HM…T могут использоваться несколько раз при условии, что они не повреждены. Каждый раз при установке соответствующей стопорной гайки следует использовать новую стопорную шайбу.

Технические характеристики и преимущества

  • Простота, стабильность и надёжность крепления
  • Широкий диапазон размеров
  • Простота монтажа и демонтажа
  • Диапазон диаметров резьбы от 10 до 280 мм
Дюймовые стопорные гайки типов N и AN

Дюймовые стопорные гайки типов N и AN (рис. 1)

  • при использовании со стопорной шайбой (рис. 3) поставляются по размер 44 включительно (диаметр резьбы 8,628 дюйма)
  • при использовании со стопорной пластиной (рис. 4) представляют собой серию стопорных гаек уменьшенной высоты для номинального диаметра резьбы в диапазоне от 9,442 до 37,410 дюйма (размеры с N 048 по N 950)
  • оснащены по окружности четырьмя равноудалёнными пазами (рис. 2) для размещения накидного или ударного ключа
  • также называются валовыми или стяжными гайками
  • Стандартные стопорные гайки серий с N 00 по N 14, с AN 15 по AN 40 и N 44 обычно используются с подшипниками серий 12, 13, 222, 223 и 232, вплоть до размера 23244, которые монтируются непосредственно на валу или на закрепительной втулке.
  • Стопорные гайки уменьшенной высоты серий с N 022 по N 044 обычно используются с подшипниками серии 230. Их также можно использовать для фиксации подшипников других типов и других деталей оборудования.
  • Стопорные гайки типа N со стопорной пластиной обычно используются с подшипниками серий 23048, 23148, 23248 и выше, но могут применяться и для фиксации любых других подходящих подшипников или деталей оборудования.

Стопорные гайки типов N и AN могут использоваться несколько раз при условии, что они не повреждены. Каждый раз при установке соответствующей стопорной гайки следует использовать новую стопорную шайбу или пластину.

Технические характеристики и преимущества

  • Простой, стабильный и надёжный крепёжный элемент
  • Широкий диапазон размеров
  • Простота монтажа и демонтажа
  • Стопорные шайбы поставляются для резьбы с 0,391 по 8,628 дюйма (размеры с 00 по 44)
  • Стопорные пластины поставляются для резьбы с 9,442 по 18,894 дюйма (размеры с 048 по 096) и для резьбы с 19,682 по 37,410 дюйма (размеры с 500 по 950)
Метрические стопорные гайки типов HM и HME

Стопорные гайки HM и HME серий 30 и 31

  • имеют метрическую трапецеидальную резьбу (рис. 5)
  • оснащены по окружности восемью равноудалёнными пазами (рис. 6) для размещения ударного ключа
  • фиксируются на валу с помощью стопорных бугелей типа MS (рис. 7).

В отличие от гаек типа HM стопорные гайки типа HME имеют скошенный торец для компенсации осевого смещения тороидальных роликоподшипников CARB (рис. 8).

Стопорные гайки типов HM и HME могут использоваться несколько раз при условии, что они не повреждены. Каждый раз при установке соответствующей стопорной гайки следует использовать новый стопорный бугель.

Технические характеристики и преимущества

  • Простой, стабильный и надёжный крепёжный элемент
  • Широкий диапазон размеров
  • Простота монтажа и демонтажа
  • Выпускаются под резьбу с Tr 220x4 по Tr 1120x8 (размеры с 44 по 1120)


Принципы фиксации

Стопорные шайбы, стопорные бугели и стопорные пластины являются простыми и надёжными крепёжными элементами.

  • Стопорные шайбы (рис. 3) вставляются в паз вала или закрепительной втулки. Шайба фиксирует гайку на месте путём загиба одной из контрящих лапок шайбы в один из пазов гайки на наружном диаметре (рис. 9).
  • Стопорные пластины (рис. 4) вставляются в паз вала или закрепительной втулки и крепятся к торцу гайки с помощью двух болтов, фиксируемых крепёжной проволокой. Стопорная пластина поставляется в комплекте с двумя болтами с шестигранной головкой с просверленными отверстиями и крепёжной проволокой для их фиксации (рис. 10).
  • Стопорные бугели типа MS (рис. 7) вставляются в паз вала или закрепительной втулки и один из пазов стопорной гайки, расположенных на наружном диаметре. Стопорные бугели крепятся к гайке с помощью болта (рис. 11).
SKF logo