Дюймовые стопорные пластины типа PL

Расчёт

Воспроизведение Программа для расчёта подшипников SKF Bearing Calculator для данной продукции

Просмотреть 3D-модель

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

Больше

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf

PL 500

Размеры
L 173.838mm
A1 42.875mm
A2 28.575mm
A3 42.875mm
B 3.969mm
Масса
Масса стопорной пластины  0.33kg
Соответствующая продукция
Болты с шестигранной головкой  
2 x 5/8-11x1-1/4

Дополнительная информация представлена в разделе «Стопорные гайки».

SKF logo