Дюймовые стопорные пластины типа PL

Расчёт

Воспроизведение Программа для расчёта подшипников SKF Bearing Calculator для данной продукции

Просмотреть 3D-модель

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

Больше

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf

PL 56

Размеры
L 100.025mm
A1 29.362mm
A2 20.879mm
A3 28.575mm
B 3.175mm
Масса
Масса стопорной пластины  0.068kg
Соответствующая продукция
Болты с шестигранной головкой  
2 x 5/16-18x5/8

Дополнительная информация представлена в разделе «Стопорные гайки».

SKF logo